Publier vos produits
COTTON SQ 200 Lampe applique noir carré 1L

COTTON SQ 200 Lampe applique noir carré 1L

Applique carrée noire avec abat-jour en tissu. COTTON est idéal pour l’éclairage décoratif de la maison.
Spécification
  • Référence: 66412

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776169357

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Mur

    Série: 6640

    Screen material: Textile

    Screen finish: Noir

    Blade finish: Noir

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 200

    Longueur: 200

    Profondeur: 100

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 24

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 212

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 120

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 212

    Volume Box Ind. Chalut: 0.005393

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.29

    PCS: 96

    Poids net élément consolidé: 0.2465

Spécifications techniques
  • Réference unique.66412_-_COTTON-SQ-200-Square-black-wall-lamp-1L
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.2465
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques