Publier vos produits
CONFETTI 400 Lampe suspension en marmoreal recyclé ø45cm

CONFETTI 400 Lampe suspension en marmoreal recyclé ø45cm

CONFETTI est une collection de lampes suspendues conçue par Nutcreatives pour ceux qui se soucient de l'environnement. Son écran contient du plastique recyclé provenant de capsules de bouteilles et sa production est locale, réalisée à Valence. Une solution pour un éclairage intérieur moderne et engagé. L'écran occupe une place centrale et complète l'ampoule, idéalement visible. Également disponible en diamètre 30 cm.
Spécification
  • Référence: 68600-51

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776229662

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Plafond

    Série: 6860

    Screen material: PET Recyclé

    Screen finish: Blanc et Noir

    Blade finish: Blanc et Noir

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17464

    Tension: 100V-240V

    Protection anticorrosion: 0

    Hauteur total: 1410

    Profondeur: 450

    Diamètre total: 450

    Diamètre fleuron: 70

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.81

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 1.5385

Spécifications techniques
  • Réference unique.68600-51_-_CONFETTI-400-pendant-lamp-recycled-marmoreal-45cm
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSUSPENSION
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1.5385
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions