Référence: 70850
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776356177
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 913230
Category: EXTÉRIEUR
Subcategory: SURFACE
Fixing: Mur
Commercial Description: KELA Lampada applique d'extérieur noir
Product Description: KELA est une applique d'extérieur en aluminium noir idéale pour les entrées, porches et terrasses. Sa lumière douce et latérale n’éblouit pas, procurant un meilleur confort visuel. Élégance et fonctionnalité dans un design unique.
Série: 7181
Body material: Aluminium
Body finish: Noir
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L2C4-27803S01F0600
IP: 54
Genre: I
IK: 05
Puissance max. (W): 7
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Info maximale du driver: 350mA CC
Lumens max: 265lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 2700K
CRI: >80
Protection anticorrosion: 0
Hauteur total: 250
Longueur: 25
Profondeur: 126
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.006181
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.2
Poids net élément consolidé: 1,10