Référence: 71575P-09
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776326101
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: EXTÉRIEUR
Subcategory: SURFACE
Fixing: Sol
Commercial Description: SAIGON OUT C70 Piquet gris/beige 1M
Product Description: SAIGON est une collection de lampes design de Nahtrang pour l'éclairage extérieur. Il se caractérise par la simplicité et les formes pures. Il s'agit du piquet avec un écran beige et une hauteur de 1m. L'abat-jour est fait de corde qui laisse passer la lumière, créant un bel effet lumineux.
Série: 7158
Body material: Aluminium
Screen material: PP
Diffusor material: PEMD
Body finish: Gris Foncé
Screen finish: Beige
Diffuser finish: Opal
Blade finish: Beige
IP: 44
Genre: II
Puissance max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 1
Ampoule recommandée (ref.): 17463
Tension: 100V-240V
Protection anticorrosion: 0
Hauteur total: 1370
Longueur: 680
Profondeur: 680
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0,168863
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 3,85
Poids net élément consolidé: 4,25