Référence: 71740
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776245334
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Fixing: Plafond
Série: 7174
Diffusor material: Verre
Diffuser finish: Transparent
IP: 65
Puissance max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 1
Ampoule recommandée (ref.): 17463
Tension: 100V-240V
Hauteur total: 200
Longueur: 120
Profondeur: 120
Diamètre total: 120
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0,006669
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.67
PCS: 0
Poids net élément consolidé: 1.04