Publier vos produits
KERALA Applique gris foncé
KERALA Applique gris foncé
KERALA Applique gris foncé
KERALA Applique gris foncé

    KERALA Applique gris foncé

    4.7 sur 5 étoiles4.7(11 Avis)
    Applique pour éclairage extérieur au style intemporel. Cette applique murale est conçue pour éclairer le jardin ou l'entrée de la maison.
    Spécification
    • Référence: 74453

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776147232

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1107698

      Fixing: Mur

      Série: 7445

      Diffusor material: Verre

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00160

      IP: 54

      Puissance max. (W): 13

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 600lm

      Tension: 100V-240V

      Température de couleur (K): 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 2 SDCM

      Hauteur total: 380

      Longueur: 120

      Profondeur: 170

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 4

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 208

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 175

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 405

      Volume Box Ind. Chalut: 0.014742

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.9

      PCS: 48

      Poids net élément consolidé: 2.33

    Spécifications techniques
    • Réference unique.74453_-_kerala-led-dark-grey-wall-lamp
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL