Publier vos produits
FR 98/48 98mm EI90 58dB 3400mm SW
FR 98/48 98mm EI90 58dB 3400mm SW
    Fermacell
    Archivé

    FR 98/48 98mm EI90 58dB 3400mm SW

    La plaque fermacell Powerpanel H2O est une plaque sandwich à base ciment, armée sur les deux faces d’un treillis de fibres de verre résistant aux alcalis. Les plaques fermacell Powerpanel H2O sont destinées à être mises en œuvre en ouvrages de cloison et de doublage en locaux humides à usage privatif (locaux classés EB+p) et à usage collectif (locaux classés EB+c et EC), tels que des salles de bains, cuisines, piscines ou encore des centres de thalassothérapie. Les plaques fermacell Powerpanel H2O offrent de nombreux avantages notamment en terme de résistance à l’humidité dans des locaux humides fortement sollicités. Extrêmement résistantes et légères, les plaques fermacell Powerpanel H2O remplissent l’ensemble des exigences habituellement demandées en matière de protection incendie et d’isolation acoustique. Mises en œuvre en parement simple ou double, ou en combinaison avec la plaque fermacell fibres-gypse, elles permettent de choisir dans une vaste gamme de systèmes constructifs, celui qui est le plus adapté en fonction des performances recherchées. Pour tout renseignement relatif à la mise en œuvre ou aux performances ; veuillez contacter le service technique fermacell.
    Spécification
    • Epaisseur totale de la cloison d =98 mm 12,5 mm fermacell Powerpanel H2O 12,5 mm fermacell Plaques fibres-gypse 48 mm Ossature métallique composée de rails et montants comme indiqués ci-après : 48/50 mm C-plots 0,6 mm - EN 14195, max. - Montants 90/50 mm simples conformes à la norme NF EN 14195 avec une masse de revêtement selon la norme NF EN 10346 Z140 (locaux EB+p) ou Z275 (locaux EB+c et EC), - Montants conformes à la norme NF EN 14195 avec une masse de revêtement selon la norme NF EN 10346 Z140 (locaux EB+p) ou Z275 (locaux EB+c et EC), 400 mm disposés selon un entraxe 50 mm isolation - Laine de roche - densité ≥ 30 kg/cbm 12,5 mm fermacell Plaques fibres-gypse 12,5 mm fermacell Powerpanel H2O Caractéristiques techniques: Degrés de résistance au feu : 90 minutes Isolation acoustique: Rw,R = 58 dB Hauteur maximale sans exigences de protection contre l'incendie: h = NPD Hauteur maximale avec les exigences de protection contre l'incendie: h = 3400 mm Poids de la cloison : 60 kg/qm Les plaques fermacell Powerpanel H2O font l’objet d’un Agrément Technique Européen (ETA-07/0087) ainsi que d’un Avis Technique CSTB (DTA 9/11-932) justifiant leur emploi en cloisons et doublages dans les locaux humides. En outre, les plaques fermacell Powerpanel H2O possèdent un marquage CE. Elles sont disponibles dans plusieurs formats, que vous pouvez retrouver sur BIMobject dans la liste des produits « plaques fermacell à base ciment ».
    Spécifications techniques
    • Réference unique.18-98mm-90min-58dB-3400mm-SW-FR
    • Famille de produitsFermacell CBB Wall Solutions
    • Groupe de produitsCBB Partition walls on steel walls with insulation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-04
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)98
    En rapport
    • Matériel principalFibre ciment
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)60
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCWallboard
    • Code UNSPSC30161501
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Description de l'Uniclass 2015Framed partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 11
    • Titre OmniClassFixed Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions