Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

1S23 180mm 60min 58dB 7500mm NW

No d'article: 1S23-180mm-60min-58dB-7500mm-NW-c600mm
Fabricant: Fermacell
Famille de produits: Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Groupe de produits: Partition walls on steel walls without insulation
Profondeur (mm): 180
Date de publication: 2017-01-13
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (2)
Wall Thickness: 180mm
Stud: C 125 - steel frame@600mm centres
Facings: asym 2-3 layerd layers 12.5 + 10/12.5 + 12.5 + 10mm Fermacell Boards
Insulation: None
Without Fire Rating/Partition Height: 11450 mm
With Fire Rating/Partition Height: 7500 mm
Fire Rating: 60 min
Sound Insulation: 58 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Materiau principal: Gypsum
Materiau secondaire: Steel
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany

Catégorie de BIMobject: Murs - Cloisons
Classification IFC: Wall
Nom UNSPSC: Wallboard
Code UNSPSC: 30161501
Uniclass 1.4 Code: L384
Uniclass 1.4 Description: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Code: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Description: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Description: Gypsum board partition systems
NBS Reference Code: 25-10-30-35
NBS Reference Description: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
Numéro OmniClass: 23-15 11 11 11
Titre OmniClass: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Belgium
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject®