Publier vos produits
Plaques fibres-gypse 10 mm
Plaques fibres-gypse 10 mm
Plaques fibres-gypse 10 mm
    Fermacell
    Archivé

    Plaques fibres-gypse 10 mm

    Fermacell panneaux de fibres de plâtre sont constitués de gypse et de fibres de papier, qui sont obtenues dans un processus de recyclage. Ils offrent beaucoup d'avantages pour les intérieurs complets "secs". Applications prévues: - Applications intérieures pour les murs, les plafonds et le toit       - Panneau de construction       - Panneau ignifuge       - Damp plaque preuve - Applications intérieures pour les zones de sol Avantages du produit: - Vivre intérieur sain pour une bonne ambiance intérieure - Convient pour les pièces humides et régulateur d'humidité - Acoustiquement - Extrêmement durable - Haute stabilité et l'utilisation statique - Non inflammable - Traitement facile et simple attachement - Joint de colle économique - Flächenspachtelung Pour toute question concernant l'utilisation dans les zones résidentielles et commerciales, s'il vous plaît communiquer avec le conseiller technique Fermacell.
    Spécification
    • Fermacell panneaux de fibres de gypse sont d0 A2-s1 selon la norme EN 13501-1, approuvé dans des épaisseurs de 10 et 18 mm en conformité avec Européen ETA-03 Agrément Technique / 0050 par l'Institut allemand des techniques de construction, Berlin, également avec des traitements de surface appropriés comme non-combustible, classe. Les panneaux de fibres de gypse Fermacell ont un marquage CE et répondent aux exigences de la DPC. Pour les constructions avec planking fermacell dans le mur, le plafond et la surface de plancher sont une variété de certificats d'essais, documents d'approbation, des rapports et des documents similaires. Caractéristiques: Agrément Technique Européen ETA-03/0050 Approbation officielle: Z-9,1 à 434 Étiquetage: GF-I-W "-C1 selon DIN EN 15283-2 classe de matériaux de construction: non combustible, d0 A2-s1 selon la norme EN 13501-1 Épaisseur de la plaque: d = 10 / 12,5 / 15/18 mm tailles de panneaux solaires: voir les options de livraison nationale Densité 1150 kg / m³ ± 50 kg / m³ Grammage: 11.5 / 15/18/21 kg / m² à d = 10 / 12,5 / 15/18 mm Les tolérances dimensionnelles au contenu d'humidité d'équilibre: la longueur et la largeur +0 à - 2 mm, épaisseur ± 0,2 mm différence diagonale ≤ 2 mm Dehnunge / retrait au changement de rel. 30% d'humidité (20 ° C): 0,25 mm / m, Equilibrium teneur en humidité: 1,3% à 65% rel. Humidité et 20 ° C Température de l'air La vapeur d'eau diffusion facteur de résistance: μ = 13 La vapeur d'eau d'adsorption: WS II conformément à la norme DIN 18947: 2013-08 conductivité thermique: λ = 0,32 W / (mK) selon la norme DIN EN 12664 Spécifique cp capacité thermique = 1100 J / (kgK) Alcalinité: pH ≈ 7-8 Dureté Brinell: 30 N / mm² gonflement Epaisseur: <2% après 24 heures de stockage dans l'eau Coefficient de dilatation thermique: 0,001% / K Avoir des caractéristiques de résistance caractéristiques pour Fermacell panneaux de fibres de gypse pour les calculs selon la norme DIN EN 1995-1-1 + Annexe Nationale (NA) peut être téléchargé à partir du fabricant.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.fermacell-gypsum-fibreboard-10mm
    • Famille de produitsBuilding Material
    • Groupe de produitsFermacell Gypsum Fibreboard
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2017-01-13
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)10
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)11.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCGypsum board
    • Code UNSPSC30161509
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_52_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gypsum baseboards
    • Code CSI MasterFormat 201409 29 82
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Board Fireproofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 11 11
    • Titre OmniClassBoard Fireproofing