Publier vos produits
Cassero to lose Svelto Air Ferracin Group
Cassero to lose Svelto Air Ferracin Group
Cassero to lose Svelto Air Ferracin Group

    Cassero to lose Svelto Air Ferracin Group

    Traduit par Google,

    Vespaio Svelto AIR est un coffrage jetable, fabriqué à partir de PP recyclé, utilisé pour la construction de sols perforés pour la distribution d'air dans les installations de compostage, de traitement des déchets, de biofiltration ou de stockage pour la maturation et la conservation des produits alimentaires.

    Le Vespaio Svelto AIR est disponible en 3 hauteurs différentes et possède 5 embouts (le nombre d'embouts peut être réduit sur demande). Avec le Vespaio Svelto AIR, vous pouvez réaliser une semelle intérieure perforée de 7 cm.

    Avec Vespaio Svelto AIR, vous garantissez une diffusion homogène de l'air sur toute la surface de la chaussée.

    Spécification
    • The Svelto Air, made of recycled polypropylene, is a versatile and innovative solution for the construction of vaulting, interstice, and ventilated floors, perfectly adapting to any type of building project, both new and in renovation.

      Designed with a square design (size 56 56), the Svelto Air offers a modular interlocking system that allows easy and quick installation on a concrete substrate.

      After the installation of the welded mesh and the casting of concrete, Svelto Air forms pillars that ensure the strength of the floor, distributing the loads evenly over the entire surface. If required, the system can be easily shaped and completed with FERMOPLAST attachment, which ensures optimal closure and minimizes waste during concrete casting.

      The structure of the Svelto Air creates an air space under the floor of the ground floor, ensuring effective ventilation and improving the comfort of the interior. It also acts as a barrier against moisture rising from the ground and prevents the accumulation of radon gas, thus ensuring a waterproof and safe floor.

      Thanks to its hollow shape, the Svelto Air allows easy passage of underground plants and technological networks in all directions, simplifying inspections and possible future modifications. It is also suitable for use in seismic zones: by connecting the welded grid to perimeter beams, it offers greater strength and stability to the entire building structure.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cassero-to-lose-svelto-air-ferracin-group
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes

    Disponibilité de la région

    L'Europe