Publier vos produits
Modular system Telestop
Modular system Telestop
Modular system Telestop
Modular system Telestop
Modular system Telestop
Modular system Telestop
Modular system Telestop
Modular system Telestop

    Modular system Telestop

    Traduit par Google,

    Telestop est un système modulaire composé d'un capuchon et d'une extension télescopique en polypropylène qui permet la fermeture du coffrage et le coulage simultané de la dalle et des poutres de fondation, réduisant ainsi les coûts de construction.
    Peut être utilisé comme un simple capuchon ou comme une rallonge pour éviter de couper les boîtiers et réduire le temps d'obturation.

    Spécification
    • Compared to similar products on the market, the Telestop allows a saving of concrete, as the extension has the same height of the formwork to which it is combined.
      The telestop system is available for TOP 4S H-13 H-55.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Modular-system-Telestop
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes