Publier vos produits
EGEA TECH 200 LT / S - 260 LT / S
EGEA TECH 200 LT / S - 260 LT / S
    Ferroli

    EGEA TECH 200 LT / S - 260 LT / S

    Traduit par Google,

    Pompe à chaleur à air pour installations au sol avec ballon tampon intégré pour la production d'ECS. Les modèles LT sont équipés du système de dégivrage actif, pour fonctionner correctement jusqu'à -7 ºC de température de l'air.

    - Gaz réfrigérant R134a

    - Résistance électrique supplémentaire 1500 W

    - Panneau de commande tactile embarqué simple et intuitif

    - L'électronique de contrôle standard permet la gestion de systèmes en cascade jusqu'à 8 EGEA TECH avec la logique MASTER-SLAVE via une connexion Morbus entre les appareils.

    - Wi-Fi intégré pour le contrôle du smartphone avec l'application "FERROLI HOME"

    Via l'application FERROLI HOME ou depuis le panneau de commande de la machine, vous pouvez sélectionner

    plus de modes de fonctionnement.

    L'électronique d'EGEA TECH est capable de gérer et d'optimiser l'intégration avec l'électricité photovoltaïque en prévoyant d'élever la température de l'eau dans le stockage jusqu'à une valeur établie par l'utilisateur (max 75 C).

    - La consommation énergétique peut être surveillée grâce à la fonction ENERGY MONITORING (conçue et brevetée par FERROLI) afin de produire efficacement de l'eau chaude sanitaire en garantissant toujours un confort maximal à l'utilisateur.

    Spécification



    Spécifications techniques
    • Réference unique.egea-tech-200-lt-260lt-s
    • Famille de produitsHVAC - Heat Pumps
    • Groupe de produitsHeat Pumps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Numéro OmniClass23-33 17 00
    • Titre OmniClassHeat Pumps