Publier vos produits
FORCE CASCADE INDOOR SYSTEM
FORCE CASCADE INDOOR SYSTEM
    Ferroli

    FORCE CASCADE INDOOR SYSTEM

    Traduit par Google,

    - Module thermique à condensation de grande puissance, conçu pour des installations individuelles ou en séquence jusqu'à 600 kW

    - Accessoires hydrauliques, gaz et fumées pour installation en cascade, avec 2, 3 et 4 modules

    - Échangeur de chaleur pré-assemblé avec éléments en alliage aluminium-silicium conçus pour une efficacité maximale et des pertes de charge minimales sur le circuit d'eau

    - Groupe de pré-mélange total, pour une combustion à micro-flamme à très faibles émissions polluantes (Classe 6 selon EN 15502-1). Le brûleur en microfibres métalliques peut fonctionner au gaz naturel ou au GPL

    - Systèmes de protection du générateur : * Système à double capteur (refoulement et retour) pour fonctionner à ΔT constant * Capteur de protection contre la surchauffe de l'échangeur calibré à 95°C * Capteur de sécurité des fumées * Pressostat d'eau avec limite minimale de 0,8 bar

    - Groupe hydraulique (fourni en accessoire) avec vanne à trois voies pour la mise à l'atmosphère et clapet anti-retour. Possibilité de choisir entre deux circulateurs, standard et haute pression

    - Circuit air ambiant/gaz de combustion étanche et clapet anti-retour sur le conduit d'éjection des gaz de combustion pour concevoir le collecteur sous pression

    Spécification


    Spécifications techniques
    • Réference unique.force-cascade-indoor-system
    • Famille de produitsHVAC - Boilers
    • Groupe de produitsBoilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Numéro OmniClass23-33 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Boilers

    Produits similaires