Publier vos produits
OMNIA SW-T 3.2 4/6
Ferroli

OMNIA SW-T 3.2 4/6

Traduit par Google,

OMNIA SW-T 3.2 est une pompe à chaleur pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire, conçue pour des applications dans des unités résidentielles de petite et moyenne taille. Chaque composant a été conçu en fonction de la rénovation des systèmes de chauffage existants pour le remplacement des chaudières et des chauffe-eau électriques, garantissant le même confort, avec une solution économique et respectueuse de l'environnement.

Grâce à sa large plage de fonctionnement, OMNIA SW-T 3.2 fonctionne jusqu'à -25 °C extérieur et produit de l'eau chaude jusqu'à 65 ºC dans des conditions nominales.

L'unité interne contient le cœur du circuit hydraulique du générateur, avec tous les principaux composants préinstallés, la bouilloire de 100 litres pour l'eau chaude sanitaire, le circulateur à haut rendement, la vanne à trois voies, les vases d'expansion, le stockage inertiel de 15 litres, les résistances électriques supplémentaires de 3 kW et de 1,2 kW pour la production d'ECS

OMNIA SW-T 3.2 est équipé d'un contrôle électronique raffiné, conçu et conçu pour la gestion intégrée de la production d'eau chaude sanitaire et de deux zones de chauffage à des températures différentes.

Spécification


Spécifications techniques
  • Réference unique.omnia-sw-t-32-4-6
  • Famille de produitsHVAC - Heat Pumps
  • Groupe de produitsHeat Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-27
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
  • Numéro OmniClass23-33 17 00
  • Titre OmniClassHeat Pumps