Publier vos produits
Prefabricated element of foundation-L

Prefabricated element of foundation-L

3.3 sur 5 étoiles3.3(7 Avis)
Traduit par Google,
Les éléments en L avec du béton de fibres brossé en surface sont utilisés dans la nouvelle production de fondations, par exemple pour les villas, les bureaux et les bâtiments industriels. Plaque inférieure de S200 ou S300.
Spécification
  • Length: straight 1200 and corners 600 + 600 mm Height: 300, 400, 500 and 600 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.L-element
  • Famille de produitsElement of foundation and Foam insulation board
  • Groupe de produitsInsulated prefabricated element of foundation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-06
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)583
En rapport
  • Matériel principalPSE
  • Matériel secondairePlâtre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG013000
  • Nom ETIMBuilding materials
  • Nom UNSPSCThermal insulation
  • Code UNSPSC301415
  • Code Uniclass 2015Pr_25_31_48_28
  • Description de l'Uniclass 2015Expanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal and Moisture Protection
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation 
  • Code CSI UniFormat IIA10
  • Titre CSI UniFormat IIFOUNDATIONS

Disponibilité de la région

L'Europe
Norvège
Suède