Meuble bas de cuisine, à poser au sol, en profondeur 580 mm. Disponible en hauteur 700 mm ou 800 mm et largeur 350 mm. Carcasse de base en panneau d'âme MR MFC Fimaplast (aggloméré mélaminé résistant à l'humidité) épaisseur 16 mm, finition décorative 2 faces, chant avant PVC 1 mm et autres chants PVC 0,4 mm. Planche arrière MCF Fimaplast 6 mm Blanc Décor recto verso ou design/kraft, comprenant une étagère. Cheville en bois et vis à tête hexagonale pour l'assemblage, emballage plat en plastique rétractable. Mécanisé pour cintre caché, pré-perçage pour charnières et support d'étagère inclus. Disponible en deux finitions : Blanc 020 Blanco Medio SIII ou 890 Aluminium SIII. Meuble Bae conçu pour être complété par une ou deux portes battantes à panneaux
Spécification
Kitchen base cabinet built with FINSA PRO range carcasses, in 580 mm depth. Available in 700 mm or 800 mm height and 350 mm width.
Base carcasse made of core board MR MFC Fimaplast (moisture resistant melamine faced chipboard) 16 mm thickness, decorative finish on both sides, PVC 1 mm front edging and PVC 0,4 mm other edgings. Back board MCF Fimaplast 6 mm White Decor both sides or design/kraft, including one shelf. Wooden dowel and allen key screw for assembly, shrink-wrap plastic flat packed. Mechanised for hidden hanger, pre-drill for hinges and shelf support included. Available in two finishes: White 020 Blanco Medio SIII or 890 Aluminium SIII.
Base unit designed to be completed with one or two hinged paneled doors
Spécifications techniques
Réference unique.Finsa-cabinets-pro-base-unit-350
Famille de produitsFinsa Process - Kitchen cabinets