Publier vos produits
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Studio Natur Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Studio Natur Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Studio Natur Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Studio Natur Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Studio Natur Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Studio Natur Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Studio Natur Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Studio Natur Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Studio Natur Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Studio Natur Collection
    Finsa

    Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Studio Natur Collection

    Traduit par Google,
    Panneau de particules plaqué résistant à l'humidité, Fimanatur Hid est un panneau de particules de classe P3, avec des surfaces plaquées, recommandé pour une utilisation intérieure dans des conditions humides. La collection Studio Natur a été développée par FINSA avec des placages uniques et innovants pour créer des espaces originaux et des meubles personnalisés et vous offrir le meilleur du bois. Divisé en 4 groupes : Caracter, Organic, Milano et Bohemian comprenant 20 placages de bois tels que le frêne noir et albinos, le chêne gris vintage, les placages de bois précomposés de chêne vintage nature comme le chêne grigio ou l'ébène kandy.
    Spécification
    • Moisture resistant veneered chipboard, Fimanatur Hid is a chipboard class P3, with veneered surfaces, recommended for interior use in humid conditions. The Studio Natur Collection was developed by FINSA with unique and innovative veneers to create original spaces and personalised furniture and offer you the best of wood. Divided into 4 groups: Caracter, Organic, Milano and Bohemian including 20 wood veneers such as black and albino ash, vintage grey oak, nature vintage oak precomposed wood veneers as grigio oak or kandy ebony.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Fimanatur-hid-studio
    • Famille de produitsFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • Groupe de produitsVeneered boards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2440
    • Largeur (mm)1220
    • Profondeur (mm)17
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)34
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCWood sheathing or sheets
    • Code UNSPSC30103604
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_75_95
    • Description de l'Uniclass 2015Wood veneered panel lining systems
    • Code CSI MasterFormat 201406 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
    • Numéro OmniClass23-15 15 15 17
    • Titre OmniClassWood Based Wall Cladding Panels
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes