Publier vos produits
Wooden decking tile 500x500x40 mm
Finsa

Wooden decking tile 500x500x40 mm

Traduit par Google,

Dalles de terrasse en bois pour extérieur, en bois de pin maritime galicien, SAVIA, traité en autoclave pour la classe de risque 4, dans les dimensions 500x500x40 mm, teinté brun.

Spécification
  • Outdoor wooden decking tiles, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 500x500x40 mm, brown dyed.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Wooden-decking-tile-500-500-40
  • Famille de produitsFacades Savia
  • Groupe de produitsWooden decking tiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)40
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalPin
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCWood planks
  • Code UNSPSC30103605
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97_78
  • Description de l'Uniclass 2015Softwood deck boards
  • Code CSI MasterFormat 201406 15 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Decking