Un incendie est dévastateur pour toute entreprise, il est donc essentiel que vous stockiez vos biens les plus précieux en toute confiance dans un fichier FireKing résistant au feu. Alors que l'objectif principal des classeurs verticaux classiques de FireKing est leur conception coupe-feu, ils sont également attrayants et fonctionnels, ce qui en fait un atout idéal pour votre maison ou votre entreprise. Il n'est pas surprenant qu'ils soient l'un de nos modèles les plus populaires, offrant une multitude de caractéristiques et d'avantages uniques qui les distinguent vraiment.
Assurez la sécurité de vos documents vitaux. Ces classeurs ignifuges répondent aux exigences d'impact UL : l'armoire reste verrouillée et intacte sans endommager le contenu du papier après avoir enduré 1500°F, une chute de 30'H et un chauffage à nouveau à 1500°F. Conforme à la cote de risque d'explosion UL 2000 °F et à la cote de résistance au feu de classe 350 pendant une heure ; protège le contenu du papier sans dommage pendant 1 heure lorsqu'il est soumis à 1700°F. La construction de l'armoire est isolée avec 100% de gypse renforcé par un treillis de 1" x 2" de fil d'acier de calibre 14 soudé avec de l'aluminium. La construction maintient chaque tiroir comme un compartiment séparé et isolé pour une protection maximale. Également conçu pour protéger le contenu des gicleurs et des tuyaux d'incendie.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |