Nos classeurs latéraux vous offrent toutes les fonctionnalités de nos classeurs verticaux dans un design épuré. Disponible en largeurs de 31", 38" et 44" dans des tailles de 2, 3 et 4 tiroirs, avec une serrure à clé Medeco haute sécurité homologuée UL. Tous les modèles incluent le matériel pour accrocher les dossiers juridiques côte à côte et les dossiers lettre d'avant en arrière. . Des cintres croisés en option sont disponibles pour le classement des lettres côte à côte. Une variété d'options de verrouillage supplémentaires sont disponibles. Et comme nos classeurs verticaux, ils sont disponibles en neuf couleurs standard. Les couleurs personnalisées peuvent être assorties à vos spécifications sur n'importe quel dossier. Des frais peuvent s'appliquer aux commandes de finition personnalisées.Ces fichiers portent la cote de résistance au feu et aux chocs UL 1 heure.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |