Publier vos produits
36" Series 9 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, LPG
36" Series 9 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, LPG

    36" Series 9 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, LPG

    Traduit par Google,
    Ce barbecue encastrable de 91 cm (36 po) de la série 9 est conçu pour les cuisines extérieures haut de gamme et sublimera votre expérience culinaire en plein air. Brûleur infrarouge pour une saisie ultra-rapide jusqu'à 24 000 BTU/h. Régalez un grand nombre de convives grâce à la surface de cuisson secondaire. Les brûleurs en U délivrent une puissance totale de 25 000 BTU/h par brûleur, avec un contrôle précis de la température de 150 °C à 600 °C (300 °F à 1100 °F).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BE1-36RCI-L-71594
    • Famille de produitsGrills
    • Groupe de produitsGrills
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2023-04-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)27.25
    • Largeur (pouces)35.94
    • Profondeur (pouces)26.88
    En rapport
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine