Publier vos produits
90cm Series 9 5 Burner Gas Hob, LPG

90cm Series 9 5 Burner Gas Hob, LPG

Traduit par Google,
Une plaque de cuisson puissante à cinq brûleurs offrant précision et performance. À associer avec les autres appareils de notre gamme Minimal. Grande surface de cuisson avec cinq brûleurs, dont un brûleur wok et deux brûleurs semi-rapides. Un design minimaliste et intemporel qui s'intègre à tous les styles de cuisine, avec des zones de cuisson en vitrocéramique noire et un liseré noir. Grilles amovibles en fonte et vitrocéramique faciles à nettoyer.
Spécifications techniques
  • Réference unique.CG905DLPGB4-82034
  • Famille de produitsCooktops
  • Groupe de produitsMinimal
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2022-06-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)58
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Conçu enNouvelle-Zélande
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine