Publier vos produits
12" Series 7 2 Zone Induction Cooktop, with SmartZone
12" Series 7 2 Zone Induction Cooktop, with SmartZone
12" Series 7 2 Zone Induction Cooktop, with SmartZone

    12" Series 7 2 Zone Induction Cooktop, with SmartZone

    Traduit par Google,
    Cette table de cuisson Série 7 est un véritable plaisir à utiliser grâce à la réactivité instantanée et à l'efficacité énergétique de la technologie à induction. Chauffe instantanément et contrôle de température extrêmement précis. Sécurité enfants et animaux domestiques : la table de cuisson reste froide au toucher jusqu'à ce qu'une casserole ou une poêle y soit posée. Contrôlez facilement chaque zone de cuisson grâce à la fonction Touch&Slide, et combinez-les pour créer une grande SmartZone.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CI122DTB4-81969
    • Famille de produitsCooktops
    • Groupe de produitsMinimal
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-06-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2.75
    • Largeur (pouces)11.81
    • Profondeur (pouces)20.88
    En rapport
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord