Publier vos produits
75cm Series 7 4 Zone Induction Cooktop

75cm Series 7 4 Zone Induction Cooktop

Traduit par Google,
Réponse instantanée et sécurité optimale grâce à une surface de cuisson spacieuse et froide au toucher, avec des zones adaptées à différentes tailles de casseroles et poêles. Sécurité enfants et animaux domestiques : la surface de cuisson reste froide jusqu’à ce qu’une casserole ou une poêle y soit posée. La fonction PowerBoost active une chaleur très intense, portant un liquide à ébullition en moins d’une minute.
Spécifications techniques
  • Réference unique.CI754DTB2-81365
  • Famille de produitsCooktops
  • Groupe de produitsContemporary
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2022-06-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)49
  • Largeur (mm)750
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Conçu enNouvelle-Zélande
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

Disponibilité de la région

Asie