Publier vos produits
76cm Series 7 4 Zone Induction Cooktop
76cm Series 7 4 Zone Induction Cooktop
76cm Series 7 4 Zone Induction Cooktop
76cm Series 7 4 Zone Induction Cooktop

    76cm Series 7 4 Zone Induction Cooktop

    Traduit par Google,
    Cette table de cuisson Série 7 est un véritable plaisir à utiliser, grâce à la réactivité instantanée et à l'efficacité énergétique de la technologie à induction. Elle chauffe instantanément et offre un contrôle de température extrêmement précis. La table de cuisson reste froide au toucher jusqu'à ce qu'une casserole ou une poêle y soit posée. Contrôlez facilement chaque zone de cuisson grâce à la fonction Touch&Slide.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CI764DTB4-81978
    • Famille de produitsCooktops
    • Groupe de produitsMinimal
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-06-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)54
    • Largeur (mm)760
    • Profondeur (mm)530
    En rapport
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    Océanie L'Europe