Publier vos produits
76cm Series 9 4 Zone Induction Hob, with SmartZone

76cm Series 9 4 Zone Induction Hob, with SmartZone

Traduit par Google,
Créez la solution culinaire ultime. Conçue pour s'intégrer parfaitement aux modules de cuisson auxiliaires et de plaques de cuisson Teppanyaki, ou pour être installée seule, cette plaque de cuisson principale est dotée d'un écran tactile intuitif de 6 pouces et d'une technologie à induction de précision, pour un contrôle aisé et des résultats parfaits. Sélectionnez et disposez les plaques de cuisson modulaires selon vos habitudes d'utilisation. Choisissez une finition en verre gris ou noir pour s'harmoniser avec votre cuisine. Inclut notre capteur de température sans fil pour une surveillance précise et en temps réel de la cuisson de vos aliments.
Spécifications techniques
  • Réference unique.CI764DTTB1-83001
  • Famille de produitsCooktops
  • Groupe de produitsMinimal
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2023-05-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)62
  • Largeur (mm)760
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Conçu enNouvelle-Zélande
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

Disponibilité de la région

L'Europe Asie