Publier vos produits
76cm Series 9 4 Zone Induction Hob, with SmartZone

76cm Series 9 4 Zone Induction Hob, with SmartZone

Traduit par Google,
Créez la solution culinaire ultime. Conçue pour s'intégrer parfaitement aux modules de cuisson auxiliaires et de plaques de cuisson Teppanyaki, ou pour être installée seule, cette plaque de cuisson principale est dotée d'un écran tactile intuitif de 6 pouces et d'une technologie à induction de précision, pour un contrôle aisé et des résultats parfaits. Choisissez et disposez les modules de cuisson selon vos habitudes d'utilisation. Style minimaliste et élégante finition en verre noir pour s'harmoniser avec votre cuisine. Comprend notre capteur de température sans fil pour une surveillance précise et en temps réel de la cuisson de vos aliments.
Spécifications techniques
  • Réference unique.CI764DTTG1-83011
  • Famille de produitsCooktops
  • Groupe de produitsMinimal
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2023-05-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)62
  • Largeur (mm)760
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Conçu enNouvelle-Zélande
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine