Publier vos produits
Series 9, Contemporary Tall Single DishDrawer™ Dishwasher
Series 9, Contemporary Tall Single DishDrawer™ Dishwasher
Series 9, Contemporary Tall Single DishDrawer™ Dishwasher
Series 9, Contemporary Tall Single DishDrawer™ Dishwasher
Series 9, Contemporary Tall Single DishDrawer™ Dishwasher

    Series 9, Contemporary Tall Single DishDrawer™ Dishwasher

    Traduit par Google,
    Conçu avec une hauteur supplémentaire pour les grands plats et pensé pour être placé n'importe où dans votre cuisine, ce lave-vaisselle permet de charger la vaisselle sans se baisser. Il est conçu pour être installé sous votre plan de travail, avec une poignée encastrée pour une esthétique épurée. Six programmes de lavage, ainsi que des options supplémentaires de lavage rapide, de désinfection et de séchage extra. Compatible Wi-Fi, il fonctionne avec l'application SmartHQ™ pour le contrôle à distance et les notifications.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DD60ST4HZB9-82899
    • Famille de produitsDishwashing
    • Groupe de produitsContemporary
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2023-05-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)454
    • Largeur (mm)599
    • Profondeur (mm)573
    En rapport
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    L'Europe