Publier vos produits
9kg Series 11 Heat Pump Dryer, Steam Care

9kg Series 11 Heat Pump Dryer, Steam Care

Traduit par Google,
Prenez soin de chaque recoin de votre garde-robe grâce à un écosystème connecté pour l'entretien du linge. Avec plus de 25 cycles, ce sèche-linge à pompe à chaleur s'associe à notre lave-linge Steam Care et à notre armoire d'entretien du linge pour créer une solution d'entretien du linge optimale. À combiner avec un lave-linge à chargement frontal et une armoire d'entretien du linge pour créer un écosystème complet. Plus de 25 cycles d'entretien du linge, dont quatre cycles vapeur spécialisés. Compatible Wi-Fi – se connecte à l'application SmartHQ™ pour un contrôle simplifié.
Spécifications techniques
  • Réference unique.DH9060H1-92293
  • Famille de produitsDryers
  • Groupe de produitsHeatpump
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2023-05-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)850
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)655
En rapport
  • Conçu enNouvelle-Zélande
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

Disponibilité de la région

Océanie