Publier vos produits
30" Series 9 Griddle, LPG
30" Series 9 Griddle, LPG

    30" Series 9 Griddle, LPG

    Traduit par Google,
    Optimisez votre cuisine extérieure grâce à la cuisson rapide sur la plaque de cuisson. Conçue pour une flexibilité maximale, cette plaque de 76 cm (30 po) peut être encastrée ou installée sur un chariot autoportant (chariot vendu séparément - CAD1-30E). Grande surface de cuisson avec contrôle précis de la température. Zones de température séparées et répartition uniforme de la chaleur. Bac récupérateur de graisse amovible et coulissant.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GDE1-30-L-71465
    • Famille de produitsSpecialty Cooking
    • Groupe de produitsSpecialty Cooking
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10.5
    • Largeur (pouces)30
    • Profondeur (pouces)26.88
    En rapport
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine