Publier vos produits
24" Series 7 Contemporary Compact Convection Speed Oven
24" Series 7 Contemporary Compact Convection Speed Oven

    24" Series 7 Contemporary Compact Convection Speed Oven

    Traduit par Google,
    La rapidité de la cuisson au micro-ondes alliée à la polyvalence de la technologie du four à convection dans un modèle compact. Format compact et capacité généreuse de 48 litres (1,7 pi³) avec quatre niveaux de cuisson. Écran intuitif de 6,1 cm (2,4 po) avec molette lumineuse. Compatible Wi-Fi et application SmartHQ™ pour le contrôle à distance et les notifications.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.OM24NDLX1-82705
    • Famille de produitsOvens
    • Groupe de produitsContemporary
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2023-05-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)18
    • Largeur (pouces)23.44
    • Profondeur (pouces)22.25
    En rapport
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine