Publier vos produits
30" Series 9 Classic 4 Burner Dual Fuel Self-Cleaning Range
30" Series 9 Classic 4 Burner Dual Fuel Self-Cleaning Range
30" Series 9 Classic 4 Burner Dual Fuel Self-Cleaning Range
30" Series 9 Classic 4 Burner Dual Fuel Self-Cleaning Range
30" Series 9 Classic 4 Burner Dual Fuel Self-Cleaning Range
30" Series 9 Classic 4 Burner Dual Fuel Self-Cleaning Range

    30" Series 9 Classic 4 Burner Dual Fuel Self-Cleaning Range

    Traduit par Google,
    Profitez du meilleur des deux mondes avec cette cuisine mixte. Une plaque de cuisson à gaz avec brûleur wok est associée à un four à convection doté de 9 fonctions. Plaque de cuisson à gaz à quatre brûleurs avec deux brûleurs wok doubles. Four à convection d'une capacité totale de 99 litres (3,5 pi³) et neuf fonctions, dont rôtissage, Aero Pastry™ avec mode pizza et levage rapide pour la cuisson du pain. La fonction autonettoyante haute température décompose les résidus alimentaires pour un nettoyage facile.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.OR30SCG6R1-81720
    • Famille de produitsRanges
    • Groupe de produitsClassic
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-06-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)35.75
    • Largeur (pouces)29.88
    • Profondeur (pouces)25.25
    En rapport
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord