Publier vos produits
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones

    36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones

    Traduit par Google,
    Un style classique allié à des performances modernes, avec notamment une plaque à induction dont les zones peuvent être combinées pour créer une grande surface de cuisson. Cinq zones de cuisson à induction peuvent être reliées entre elles pour former deux « SmartZones ». Four à convection d'une capacité totale de 139 litres (4,9 pi³) et neuf fonctions, dont rôtissage et pâtisserie Aero™. Grilles à extension complète anti-basculement pour retirer les plats chauds en toute sécurité.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.OR36SCI6R1-81968
    • Famille de produitsRanges
    • Groupe de produitsClassic
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-06-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)35.75
    • Largeur (pouces)35.88
    • Profondeur (pouces)25.25
    En rapport
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord