Publier vos produits
archived_Induction Range, 36", 5 Zones with SmartZone, Self-cleaning-OR36SDI6X1
archived_Induction Range, 36", 5 Zones with SmartZone, Self-cleaning-OR36SDI6X1
    Archivé

    archived_Induction Range, 36", 5 Zones with SmartZone, Self-cleaning-OR36SDI6X1

    Large 4.9 cu ft oven. Pair induction cook zones to create one large zone. Five induction cooking zones, which can be joined to form SmartZones. Convection oven with 4.9 cu.ft total capacity, nine oven functions including Roast, Aero Pastry™ with pizza mode and rapid proof for baking bread. Non-tip full-extension shelves for safe removal of hot dishes. High-temperature self-cleaning function breaks down food residue for an easy clean
    Spécification
    • Width:35 7/8 Height:35 3/4 - 37 1/4 Depth:25 1/4
    Spécifications techniques
    • Réference unique.OR36SDI6X1-81310
    • Famille de produitsCooking
    • Groupe de produitsRanges
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-06-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine