Publier vos produits
90cm Series 9 Classic 5 Zone Induction Pyrolytic Cooker
90cm Series 9 Classic 5 Zone Induction Pyrolytic Cooker
90cm Series 9 Classic 5 Zone Induction Pyrolytic Cooker
90cm Series 9 Classic 5 Zone Induction Pyrolytic Cooker
90cm Series 9 Classic 5 Zone Induction Pyrolytic Cooker
90cm Series 9 Classic 5 Zone Induction Pyrolytic Cooker

    90cm Series 9 Classic 5 Zone Induction Pyrolytic Cooker

    Traduit par Google,
    Avec son grand four et ses plaques de cuisson modulables pour créer une vaste zone de cuisson, cette cuisinière pose libre est idéale pour les passionnés de cuisine. Cinq zones de cuisson combinables pour former des SmartZones. Four à convection d'une capacité totale de 140 L, neuf fonctions de cuisson, rôtisserie, dont un mode pâtisserie avec fonction pizza et une fonction de levage rapide pour le pain. La fonction autonettoyante haute température élimine les résidus alimentaires pour un nettoyage facile.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.OR90SCI6X1-81693
    • Famille de produitsRanges
    • Groupe de produitsClassic
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-06-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)898
    • Largeur (mm)897
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    Asie Océanie