Publier vos produits
24" Series 9 Power Burner, Natural Gas
24" Series 9 Power Burner, Natural Gas

    24" Series 9 Power Burner, Natural Gas

    Traduit par Google,
    Cuisinez facilement pour un grand nombre de personnes grâce à l'impressionnant brûleur DCS Power Burner. Conçu pour accueillir des casseroles et des woks de différentes tailles, il combine une chaleur puissante et un contrôle précis de la température, de 70 000 à 1 300 BTU. Les grilles sont spécialement conçues pour assurer la stabilité des casseroles et des woks de toutes tailles. Cette combinaison de chaleur puissante et de contrôle précis de la température, de 70 000 à 1 300 BTU, vous offre une grande flexibilité, de l'ébullition rapide au mijotage doux. Les boutons lumineux interconnectés s'harmonisent avec la gamme de produits DCS Series 9.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PBE1-24-N-71466
    • Famille de produitsSpecialty Cooking
    • Groupe de produitsSpecialty Cooking
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10.5
    • Largeur (pouces)24
    • Profondeur (pouces)26.88
    En rapport
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine