Publier vos produits
24" Series 9 Integrated Triple Zone Freezer, Ice
24" Series 9 Integrated Triple Zone Freezer, Ice
24" Series 9 Integrated Triple Zone Freezer, Ice
24" Series 9 Integrated Triple Zone Freezer, Ice
24" Series 9 Integrated Triple Zone Freezer, Ice

    24" Series 9 Integrated Triple Zone Freezer, Ice

    Traduit par Google,
    Associez-le au réfrigérateur intégré à trois zones pour une solution de cuisine optimale : ce modèle dispose de trois zones de conservation indépendantes, offrant une flexibilité de refroidissement inégalée. Trois zones de conservation indépendantes, chacune avec température réglable pour s’adapter à différents aliments. Design affleurant, compatible avec les panneaux de 4,76 mm (3/16″) et installation en hauteur personnalisée. Panneau de commande tactile intuitif et connectivité Wi-Fi.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RS2474F3LJ1-26204
    • Famille de produitsRefrigeration
    • Groupe de produitsIntegrated
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2023-05-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)73.62
    • Largeur (pouces)23.31
    • Profondeur (pouces)22.69
    En rapport
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine