Publier vos produits
61cm Series 11 Integrated Column Wine Cabinet
61cm Series 11 Integrated Column Wine Cabinet
61cm Series 11 Integrated Column Wine Cabinet
61cm Series 11 Integrated Column Wine Cabinet
61cm Series 11 Integrated Column Wine Cabinet
61cm Series 11 Integrated Column Wine Cabinet
61cm Series 11 Integrated Column Wine Cabinet
61cm Series 11 Integrated Column Wine Cabinet

    61cm Series 11 Integrated Column Wine Cabinet

    Traduit par Google,

    Créez la cuisine idéale pour un collectionneur de vins avec une colonne prête à l'emploi.

    Cave à vin qui s'intègre harmonieusement à votre cuisine.

    Une cave à vin d'une capacité généreuse de 91 bouteilles, avec possibilité d'exposer vos bouteilles préférées. Deux zones de température variables indépendantes, chacune proposant quatre modes de conservation pour créer les conditions optimales pour chaque cépage. Personnalisez-la avec vos propres meubles ou optez pour notre panneau de porte en acier inoxydable. Conçue pour une installation affleurante, avec un jeu minimal de 3 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RS6121VR2K1-25746
    • Famille de produitsWine
    • Groupe de produitsIntegrated
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-07-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2134
    • Largeur (mm)603
    • Profondeur (mm)610
    En rapport
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe