Publier vos produits
Match- Diner Tables
Match- Diner Tables
Match- Diner Tables
Match- Diner Tables
    Connection

    Match- Diner Tables

    Traduit par Google,
    • Table de salle à manger Match - Base 4 branches, plateau rond
    • Table de salle à manger Match - Base 4 branches, plateau carré
    • Table de salle à manger Match - base de piédestal, plateau rond
    • Table de salle à manger Match - base de piédestal, plateau carré

    Une collection de tables contemporaines avec un style et une taille pour s'adapter à n'importe quel environnement.

    La gamme Match est une collection de tables polyvalentes conçues pour s'adapter à tous les environnements. Le design minimaliste de Match lui permet de s'adapter et de compléter bon nombre de nos autres gammes de meubles. Les tables à hauteur de café, de salle à manger et de poseur sont disponibles avec un certain nombre de finitions de plateau et d'options de base en MFC.

    • Tables hauteur café, diner et poseur
    • Piétement 4 branches, fil & socle effet chrome ou noir
    • Plateaux ronds ou carrés en 12 finitions MFC


    Spécification
    • Product versions

      • Match diner table
        • Match diner table - 4 star, round top - 750 mm x 750 mm, height 720 mm
        • Match diner table - 4 star, square top - 750 mm x 750 mm, height 720 mm
        • Match diner table - pedestal base, round top - 750 mm x 750 mm, height 700 mm
        • Match diner table - pedestal base, square top - 750 mm x 750 mm, height 700 mm

      Weight

      • Match diner table
        • Match diner table - 4 star, round top - 12kg
        • Match diner table - 4 star, square top - 13kg
        • Match diner table - pedestal base, round top - 15.5kg
        • Match diner table - pedestal base, square top - 16.5kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.match-diner-tables
    • Famille de produitsConnection
    • Groupe de produitsMatch
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)750
    • Profondeur (mm)750
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireBois
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (14)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (12)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)