Publier vos produits
9000E I Kitchen Mixer

9000E I Kitchen Mixer

Traduit par Google,
Mélangeur de cuisine avec bec en U. Mélangeur Ecosafe avec fonction de démarrage à froid et de fermeture en douceur. Contrôle de débit réglable et limiteur de température. Classe énergétique BC. Chromé RSK 8308938 VVS 706095204 80100010 RSK 8310177 NRF 4300928 80106000 RSK 8308977 LVI 6258266 VVS 706095404
Spécification
  • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.80100000
  • Famille de produitsKitchen Mixers
  • Groupe de produitsFM Mattsson 9000E
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)387
  • Largeur (mm)52
  • Profondeur (mm)233
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireZinc
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)1.8
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe