Publier vos produits
Curvifocus - Cheminée central au sol
Curvifocus - Cheminée central au sol

    Curvifocus - Cheminée central au sol

    Avec sa large vitre incurvée, le Curvifocus est le premier foyer concave au monde. Sa forme unique offre une vision panoramique du feu.

    Fonctionnant au gaz, le Curvifocus fait partie des foyers étanches et adaptés aux maisons à basse consommation d'énergie. Il offre de véritables flammes agrémentées de bûches en céramique renforçant l'effet de réalisme. Son feu s'allume et se règle en toute simplicité grâce à une télécommande. Raccordable au gaz de ville ou à des bouteilles de butane ou propane, il est également compatible avec le biogaz distribué par les fournisseurs d’énergie.

    Spécification
      • Cheminée à gaz
      • Peinture : noir mat
      • Poids conduit : 16kg / m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.curvifocus-base-mounted-designer-fireplace
    • Famille de produitsCheminée design centrale
    • Groupe de produitsBase-mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1797
    • Largeur (mm)1194
    • Profondeur (mm)430
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)128
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code ETIMEC011719
    • Nom ETIMGas hearth / gas fire
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie