Publier vos produits
Filiofocus télescopique - Cheminée centrale au sol
Filiofocus télescopique - Cheminée centrale au sol

    Filiofocus télescopique - Cheminée centrale au sol

    Créé pour une commande spéciale de l’architecte Norman Foster, le Filiofocus a ensuite donné naissance à plusieurs déclinaisons : une version télescopique à hotte réglable en hauteur, ainsi que les modèles 1600 et 2000 aux proportions plus compactes, adaptés aux intérieurs contemporains.

    Spécification
      • Cheminée à bois
      • Peinture : noir mat
      • Existe en version bois ou gaz fixe
      • Poids conduit: 27kg / m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.filiofocus-telescopic-central-design-fireplace
    • Famille de produitsCheminée design centrale
    • Groupe de produitsBase-mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2665
    • Largeur (mm)1160
    • Profondeur (mm)1160
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)86
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie