Publier vos produits
Itaca CH KR - Indoor Installation (ITALIA)
Itaca CH KR - Indoor Installation (ITALIA)
Itaca CH KR - Indoor Installation (ITALIA)
Itaca CH KR - Indoor Installation (ITALIA)
Itaca CH KR - Indoor Installation (ITALIA)
    Fondital

    Itaca CH KR - Indoor Installation (ITALIA)

    Traduit par Google,

    Générateur de chaleur à condensation modulaire pour centrales thermiques

    PLUS
    - Classe 6 des émissions de NOx
    - Double régulation électronique du débit d'eau de chauffage
    - Clapet anti-retour de fumée intégré
    - Interface d'affichage à matrice de points multilingue
    - Échangeur de chaleur en acier inoxydable à haut rendement
    - Rapports de modulation élevés : pour un seul module jusqu'à 1:10 ; pour générateur modulaire jusqu'à 1:70
    - Système de gestion en cascade intégré
    - Possibilité de combiner jusqu'à 6 modules en ligne

    Spécification
    • CARATTERISTICHE TECNICHE
      - Scambiatore di calore in acciaio inox ad alta efficienza
      - Grado di isolamento elettrico IPX4D
      - Uscita allarme o controllo valvola GPL, ingresso per sonda esterna, termostato ambiente, sonda bollitore, collegamento per pompa solare, pompa impianto
      - Gruppo idraulico sotto–caldaia da installare completo di sicurezze INAIL, valvola intercettazione combustibile, collettori acqua (coibentati) e gas, circolatore alta efficienza, rampe di collegamento acqua e gas, vaso espansione
      - Gestione 0-10 V in temperatura per regolazione
      - Fornito con collettore fumi
      - Ventilatore di combustione a velocità variabile
      - Accensione elettronica, rilevazione di fiamma a ionizzazione

    Spécifications techniques
    • Réference unique.itaca_ch_kr_indoor_installation_italia
    • Famille de produitsBoilers
    • Groupe de produitsWall-hung and floor-standing boilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEG015210
    • Nom ETIMBoilers and heaters
    • Nom UNSPSCCondensing units
    • Code UNSPSC40101704
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 11 13
    • Titre OmniClassCondensing Boilers
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems