Publier vos produits
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
    Fondital

    Itaca KC - RUSSIA

    Traduit par Google,

    ITACA KC
    Itaca KC est une chaudière murale à condensation avec fonction de pré-mélange et à chambre étanche, pour la production instantanée d'eau chaude sanitaire. La chaudière est équipée d'une fonction « ECS confort » qui maintient chaud l'échangeur à plaques pour assurer une réponse rapide en cas de demande d'eau chaude sanitaire.

    PLUS
    - Sonde de température ambiante fournie en standard
    - Rapport de modulation 1:9
    - Classe 6 des émissions de NOx
    - Condensation également en fonctionnement ECS grâce à l'échangeur de chaleur ECS à 26 plaques à isolation thermique
    - Gestion d'une zone de chauffage avec sonde de température ambiante et de deux zones avec kit de zone
    - Commandes pour gérer 2 types différents de systèmes solaires thermiques montés en standard
    - Relais multifonction pour la connexion à des systèmes avec vannes de zone ou à une installation solaire ou à un signal d'alarme à distance

    Spécification
    • FEATURES
      - CH water flow rate electronic control
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - 10-litre heating expansion vessel
      - Thermoregulation with external probe (optional)
      - Modulating pump with air-purging device
      - DHW “Comfort” function: ★★★
      - Automatic by-pass
      - Double circuit filling system: automatic or manual

    Spécifications techniques
    • Réference unique.itaca_kc_ru
    • Famille de produitsRussia Products
    • Groupe de produitsBoilers and Radiators for Russia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)420
    • Profondeur (mm)315
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEC000392
    • Nom ETIMInstantaneous water heater
    • Nom UNSPSCBoilers
    • Code UNSPSC401020
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 11 13
    • Titre OmniClassCondensing Boilers
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems