Publier vos produits
WHPS BA SS
WHPS BA SS
    Fondital

    WHPS BA SS

    4.0 sur 5 étoiles4.0(6 Avis)
    Traduit par Google,

    WHPS BA SS est un chauffe-eau qui peut être combiné à des chaudières pour le chauffage seul, pour produire de l'eau chaude sanitaire, en acier vitré à simple serpentin.

    PLUS
    - Installation facile
    - Haute efficacité et faibles coûts d'exploitation
    - Stockage rapide avec approvisionnement en eau abondant et continu
    - 100% FABRIQUE EN ITALIE
    - Peut être intégré aux systèmes solaires

    Spécification
    • 200-300-500 LITRES:
      - CFC and HCFC free polyurethane foam rigid insulation
      - External finish in white PVC
      - Magnesium protection anode for capacity up to 1000 litres
      - Protection electrodes with electronic device for capacity above 1000 litres
      - Front inspection flange
      - Thermometer for measuring domestic hot water

      1000-2000 LITRES:
      - CFC and HCFC free polyurethane foam soft insulation
      - Inner lining: porcelain-glass steel

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - Pre-set for resistor with G 1 ½ coupling (800, 1000, 1500, 2000 models)
      - Optional kit with flange and resistor (160, 200, 300, 500 models)
      - Two temperature probe housings as standard for 200 - 300 - 500 models, pre-setting for one housing for other models (G 1/2 fitting)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.whps_ba_ss
    • Famille de produitsStorage Water Heaters
    • Groupe de produitsHot Water Storage Tanks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCRéservoir
    • Code ETIMEC000395
    • Nom ETIMStorage heater
    • Numéro OmniClass23-31 29 13
    • Titre OmniClassHot Water Tank Heaters

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord
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
    Produits similaires