Publier vos produits
Fontana Cesena White Acrylic Freestanding Indoor BathtubFontana Cesena Acrylic White Freestanding Indoor Bathtub

Fontana Cesena White Acrylic Freestanding Indoor BathtubFontana Cesena Acrylic White Freestanding Indoor Bathtub

Traduit par Google,
Rien ne vaut la découverte de quelque chose d'amusant. L'un d'eux prend un bain dans une belle baignoire. FontanaShowers a la forme, la brillance et le style que vous souhaitez pour votre nouvelle rénovation de salle de bain. Cela a une touche attrayante et élégante qui ajoute à l'attrait de votre décor et élève votre expérience de bain à un tout autre niveau, car il est fait de la plus haute qualité et d'un goût exceptionnel. À l'intérieur, il est doté de la technologie Super Seal, qui peut offrir des performances exceptionnelles tout en conservant une conception solide pour une endurance à long terme.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS145200
    Type: Bathtub
    Armrest: Yes
    Faucet: Yes
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Rectangular
    Size: 70.87*47.24*26.77"
    Certification: CE, ISO9001
    Seating: 2 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Spécifications techniques
  • Réference unique.freestanding-bathtub_fs145203
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsBathtubs
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures