Publier vos produits
Fontana Square Wall Mounted Antique Brass 1 Way Concealed Shower Mixer Valve

Fontana Square Wall Mounted Antique Brass 1 Way Concealed Shower Mixer Valve

Traduit par Google,
Le mitigeur de douche dissimulé à 1 voie en laiton antique à fixation murale Fontana Square est un luminaire magnifique et fonctionnel qui ajoute une touche d'élégance vintage à n'importe quelle salle de bain. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce mitigeur de douche est conçu pour durer et résiste à la corrosion et au ternissement, garantissant une longue durée de vie. La finition en laiton antique de ce mitigeur de douche crée un look intemporel et sophistiqué, tandis que sa forme carrée ajoute une touche moderne. La conception dissimulée de la valve crée une apparence élégante et épurée qui se marie parfaitement avec le reste de la décoration de votre salle de bain. Notre mitigeur de douche dissimulé à 1 voie en laiton antique à montage mural carré est un choix durable et élégant pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur salle de bain avec un luminaire d'inspiration vintage. Son beau design et sa construction de haute qualité en font un ajout fiable à toute salle de bain.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2017
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Antique Brass
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Spécifications techniques
  • Réference unique.shower-mixer_fs2017
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsShower Mixers
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures