Publier vos produits
Fontana Chrome Finish Couple Rain Showering System Dual Shower Heads with Handshower With Built-in-Crystal Handle

Fontana Chrome Finish Couple Rain Showering System Dual Shower Heads with Handshower With Built-in-Crystal Handle

Traduit par Google,
Chez Fontana Showers, nous vous présentons le luxe d'un système de douche double. Parce que prendre une douche est une partie si essentielle de nos vies, nous avons donc le bon système de douche pour rendre votre expérience beaucoup plus agréable. Un indispensable pour passer de bons moments sous la douche avec votre partenaire. Maintenant, vous pouvez tous les deux prendre une douche chaude et confortable. Plus besoin de monopoliser toute l'eau, maintenant vous pouvez vous concentrer l'un sur l'autre.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS1327
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Handheld Material: Brass
    Shower Head: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Connection: G1/2" Standards
    Double Showerheads provide twice the water flow and comfort.
    Great for two
    What's included : 2 x shower head
    2 shower arm
    1 hand shower
    1 shower hose
    With-built-in-crystal-handle
    All parts & accessories required for installation of the shower system.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Spécifications techniques
  • Réference unique.shower-set_fs1327
  • Famille de produitsShower Set
  • Groupe de produitsShower Set
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 17 19
  • Titre OmniClassShower Head Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures