Publier vos produits
Fontana Brushed Nickel Deluxe Dual Rain Showerhead With Three Jet Sprays and Handshower
Fontana Brushed Nickel Deluxe Dual Rain Showerhead With Three Jet Sprays and Handshower

    Fontana Brushed Nickel Deluxe Dual Rain Showerhead With Three Jet Sprays and Handshower

    Traduit par Google,
    Chez Fontana Showers, nous vous présentons le luxe d'un système de douche double. Parce que prendre une douche est une partie si essentielle de nos vies, nous avons donc le bon système de douche pour rendre votre expérience beaucoup plus agréable. Un indispensable pour passer de bons moments sous la douche avec votre partenaire. Maintenant, vous pouvez tous les deux prendre une douche chaude et confortable. Plus besoin de monopoliser toute l'eau, maintenant vous pouvez vous concentrer l'un sur l'autre.
    Spécification
    • Brand Name: FontanaShowers
      Model Number: FS1340
      Valve Core Material: Ceramic
      Style: Contemporary
      Handheld Material: Brass
      Shower Head: Wall Mounted
      Finish: Brushed Nickel
      Connection: G1/2" Standards
      Double Showerheads provide twice the water flow and comfort.
      Great for two
      What's included : 2 x shower head
      2 shower arm
      1 x hand shower
      3 jet sprays
      Mixer Valve
      All parts & accessories required for installation of the shower system.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_fs1340
    • Famille de produitsShower Set
    • Groupe de produitsShower Set
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-05-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures