Publier vos produits
Fontana Luna Thermostatic System with Body Jet Shower Set
Fontana Luna Thermostatic System with Body Jet Shower Set

    Fontana Luna Thermostatic System with Body Jet Shower Set

    Traduit par Google,
    Ce système de douche thermostatique multifonction Fontana Luigi avec jet de corps offre une expérience de douche luxueuse et est le complément parfait à toute salle de bain moderne. La douchette au design moderne et le mitigeur facile à utiliser sont tous deux fabriqués en laiton massif de haute qualité. La couverture d'eau chaude et trempée est le résultat d'un motif d'eau plus dense et de gouttelettes plus grosses qui conservent leur chaleur plus longtemps pour apaiser et revitaliser. Ce système de douche thermostatique a un design moderne avec des détails lisses et des arêtes vives. Soyez sûr, quand il s'agit de nouveaux ensembles de douche de salle de bain, Fontana Showers offre la forme, la finition et les styles que vous recherchez.
    Spécification
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Product Code: FS9587
      Surface Finish: Chrome
      Surface Treatment: Polished
      Number of Handles: Five handle
      Style: Contemporary
      Valve Core Material: Ceramic
      Material: Brass Main Body And Zinc Alloy Handle
      Type: Bath & Shower Faucets
      Material Analysis: Cu≥ 59%
      Chrome Plating
      Thickness: Nickel>8um Chrome>0.2um
      Water Flow: Bath/shower mixer ≥ 18L/min
      Operating Pressure: 0.05 Mpa-0.8 Mpa
      Cold Water Temperature: 4℃-29℃
      Hot water Temperature: 50℃-80℃
      Temperature Range: 20℃-50℃.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_fs9587
    • Famille de produitsShower Set
    • Groupe de produitsDesigners Shower System
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-05-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures